文字も認識しやすく、桁の多い積算値もひと目で確認できます
圧縮エアを見える化するエア流量センサ
※ このページの記載内容は、生産終了以前の製品カタログに基づいて作成した参考情報であり、製品の特長 / 価格 / 対応規格 / オプション品などについて現状と異なる場合があります。ご使用に際してはシステム適合性や安全性をご確認ください。
この商品について
関連情報
情報更新 : 2016/04/20
文字も認識しやすく、桁の多い積算値もひと目で確認できます
※当社調べ(2013年6月現在)
取りつけ方向に応じて反転表示できます。取りつけ時は取り付け方向を厳守してください。
独自のMEMS素子により、業界最高レベル※の高精度±2%F.S.(50L/min≦)を実現しました
低流量(<50L/min)で±0.5%F.S.と高精度測定を実現
非稼働時に漏れとして捨てている流量(金額)を 把握できます
ゼロ点調整しておけば、昼/夜、季節ごとの流量の変化を把握できます
整流性能の高いハニカム構造を採用し、 圧損を低く抑えることを実現させました
情報更新 : 2016/04/20
© Copyright OMRON Corporation 1996 - 2026.
All Rights Reserved.